Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. Arkisto
  2. Turvavalokennot

Turvavalokennot

Arkisto
SLB 200

SLB 200

  • •Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: SLB240)
  • •Tunnistusetäisyys 4 m
Mene luokkaan
Arkisto
SLB 400

SLB 400

  • •Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: SLB440)
  • •Tunnistusetäisyys 15 m
  • •kytkentärasia voidaan kääntää
Mene luokkaan
Arkisto
SLB450 image

SLB450

  • •Kompakti muoto Sisäisellä turvalähdöllä
  • •Korkea tunnistusetäisyys 75 m (varalla jopa 90 m)
  • •Automaattikäynnistys tai uudelleenkäynnistyksen esto
  • •OSSD-turvalähdöt PLe:hen saakka
  • •Vankkarakenteinen metallikotelo liittimellä M12 tai kaapelilla
  • •Versio lämmityksellä ulkokäyttöä varten lämpötilaan –30 °C saakka
  • •Asennusohje ja diagnoosinäyttö
Mene luokkaan
Arkisto
 Turvareleet turvavalokennoille

 Turvareleet turvavalokennoille

Mene luokkaan
Arkisto
Accessories

Accessories

Mene luokkaan