Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Turvavaloverhot, Turvavalopuomit
  2. Turvavalopuomit

Turvavalopuomit

SLG440COM

SLG440COM

  • •Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • •Status and diagnostics via App with bluetooth
  • •User-friendly parameter setting, no tools required
  • •Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
  • •Process safety with highest availability
  • •active integrated set-up tool
  • •optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
Mene luokkaan
SLG440

SLG440

  • •Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • •User-friendly parameter setting, no tools required
  • •Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
  • •Process safety with highest availability
  • •active integrated set-up tool
  • •optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
Mene luokkaan
SLG440AS-i

SLG440AS-i

  • •IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
  • •Integroitu AS-väyläliityntä
  • •Tunnistusetäisyys 0,3 m … 12 m
  • •Parametroitavat ohitustoiminnot
  • •Tilavalon integroitu
Mene luokkaan
SLG445

SLG445

  • •IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
  • •Käyttäjäystävälliinen parametrointi, ilman työkaluja
  • •Luotettavaa turvallisuutta häiriöolosuhteissa (EMC, hitsaus)
  • •Parasta prosessiturvallisuutta
  • •Integroitu asennustyökalu
  • •monitoiminen
Mene luokkaan
SLG240COM

SLG240COM

  • •IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 2
  • •Käyttäjäystävälliinen parametrointi, ilman työkaluja
  • •Luotettavaa turvallisuutta häiriöolosuhteissa (EMC, hitsaus)
  • •Parasta prosessiturvallisuutta
  • •Integroitu asennustyökalu
Mene luokkaan
SLG 420

SLG 420

  • •Suojausluokka IP67
  • •IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
Mene luokkaan