Schmersal - The DNA of Safety

Suora yhteys

  • +358 46 8757704
  • info@schmersal.fi
Safety Invented in Germany

Tuotteet

  • Online-tuoteluettelo
  • Uutuudet
  • Alan artikkelit

Koneturvallisuuspalvelut

  • Yhteystiedot

Yritys

  • Schmersal-ryhmä
  • Tapahtumat
  • Lehdistötiedotteet

Oikeudelliset tiedot

  • Julkaisutiedot
  • Tietosuoja
  • Terms and Conditions

© 2026 Schmersal Finland

Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
+358 46 875 7704 Asiakaspalvelu klo 8:00-16:00
Vertaa tuotteita
Suomi (FI)
Kansainvälinen
EN
Belgia
FRNL
Brasilia
PTES
Espanja
ES
Hollanti
NL
Intia
EN
Iso-Britannia
EN
Italia
IT
Itävalta
DEEN
Japani
JA
Kanada
ENFR
Kiina
ZH
Norja
NO
Portugali
PT
Puola
PL
Ranska
FR
Ruotsi
SV
Saksa
DE
Suomi
FI
Sveitsi
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. Turvavaloverhot, Turvavalopuomit
  2. Turvavaloverhot

Turvavaloverhot

SLC440COM

SLC440COM

  • •Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • •Status and diagnostics via App with bluetooth
  • •Automatic start or restart interlock
  • •active integrated set-up tool
  • •Process safety with highest availability
  • •User-friendly parameter setting, no tools required
  • •optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
Mene luokkaan
SLC440

SLC440

  • •Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • •Status and diagnostics via App with bluetooth
  • •active integrated set-up tool
  • •Blanking: fixed/floating
  • •Double acknowledgement/reset
  • •Integrated contactor control
  • •Beam coding
  • •Process safety with highest availability
  • •User-friendly parameter setting, no tools required
  • •optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
Mene luokkaan
SLC440AS-i

SLC440AS-i

  • •IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
  • •Integroitu AS-väyläliityntä
  • •Turva-alueen korkeus 170 mm - 1770 mm
  • •Parametroitavat ohitustoiminnot
  • •Tilavalon integroitu
Mene luokkaan
SLC445

SLC445

  • •Multifunctional
  • •Muting
  • •Cyclic mode
  • •Double acknowledgement/reset
  • •Multiscan
  • •Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • •active integrated set-up tool
  • •Blanking: fixed/floating
  • •Status and diagnostics via 7-segment display
  • •Integrated contactor control
  • •User-friendly parameter setting, no tools required
Mene luokkaan
SLC240COM

SLC240COM

  • •IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 2
  • •Käyttäjäystävälliinen parametrointi, ilman työkaluja
  • •Luotettavaa turvallisuutta häiriöolosuhteissa (EMC, hitsaus)
  • •Parasta prosessiturvallisuutta
  • •Integroitu asennustyökalu
Mene luokkaan