Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. Turvavalopuomit ja -verhot (Arkisto)
  2. Turvavaloverhot (Arkisto)

Turvavaloverhot (Arkisto)

Arkisto
SLC 210

SLC 210

  • •Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: SLC 220)
  • •Luokka (ISO 13849-1) 2
Mene luokkaan
Arkisto
SLC 220

SLC 220

Mene luokkaan
Arkisto
SLC 220 IP 69K

SLC 220 IP 69K

Mene luokkaan
Arkisto
SLC 410

SLC 410

  • •Luokka (ISO 13849-1) 4
  • •Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: SLC 420)
Mene luokkaan
Arkisto
SLC 412

SLC 412

  • •Luokka (ISO 13849-1) 4
  • •Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: SLC 420...RFBH)
Mene luokkaan
Arkisto
SLC 415

SLC 415

  • •Luokka (ISO 13849-1) 4
  • •Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: SLC 425I)
Mene luokkaan
Arkisto
SLC 420

SLC 420

  • •Suojausluokka IP67
  • •IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
  • •Erottelukyky 14, 30 ja 50 mm
  • •Turva-alueen korkeus alkaen 170 mm … 1770 mm
Mene luokkaan
Arkisto
SLC 421

SLC 421

  • •IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
  • •Suojausluokka IP67
  • •Parametrointi ulkoisilla painikkeilla
  • •Erottelukyky 14 ja 30 mm
Mene luokkaan
Arkisto
SLC 430

SLC 430

  • •Erottelukyky 30 mm
  • •lyhyt runko
  • •IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
  • •Turva-alueen korkeus alkaen 236 mm … 1804 mm
  • •Huomio: Ei saatavana!
Mene luokkaan
Arkisto
SLC 425I

SLC 425I

  • •Suojausluokka IP67
  • •IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
  • •Integroitu passivointi- ja ohitustoiminto
  • •1 … 8 Jaksot
Mene luokkaan
Arkisto
SLC 420 IP 69K

SLC 420 IP 69K

  • •Suojausluokka IP 69K
  • •IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
  • •Erottelukyky 14 mm ja 30 mm
  • •Turva-alueen korkeus alkaen 170 mm … 1450 mm
Mene luokkaan