TV. 016-12Y
Tuotenumero:131059873

Tilaustiedot
TuotekuvausTV. 016-12Y
Tuotenumero (tilausnumero)131059873
EAN (European Article Number)8905236105180
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
Kotelon materiaaliLight-alloy diecast
Kotelon pinnoitteen materiaalichromated
Bruttopaino442g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä2
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiRod lever without lever
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Contact openingmaks. 2 x 2,5 mm
Tunnistusnopeus, minimi1mm/min
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain3 x M20 x 1,5
Kaapelikoko, minimi1.5 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
johdon poikkipinta-ala, maksimi13AWG
Liitäntä (mekaaninen)Ruuviliitäntä
Mekaaniset tiedot - Mitat
ISO-kierteen halkaisijaM3
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-30 ... +120 °C
Protection classI
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite400 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Rated operating voltage400VAC
Nimellisvirta4.000mA
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan1.000A
Käyttöluokka AC-15400VAC
Käyttöluokka AC-154A
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC)
KytkentäperiaateSlow action, double break
kytkentätaajuus500/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 14.08.2026 klo 23.47