TV10H 016-30Y
Tuotenumero:101060034
Arkisto

Tuotekuvaus
- 3 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- 3 Koskettimet
- 67 mm x 105 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
- Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
- Varren asennon portaaton säätö 360°
- Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
- Epoksimuovitanko
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausTV10H 016-30Y
Tuotenumero (tilausnumero)101060034
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
Kotelon materiaaliLight-alloy diecast
Kotelon pinnoitteen materiaalichromated
Tangon materiaaliEpoksimuovi
Bruttopaino470g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä3
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiPuikkovipu
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Aktivointikulma, vasemmalta30°
Aktivointikulma, oikealta30°
Contact openingmaks. 2 x 2,5 mm
Tunnistusnopeus, minimi1mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi3m/s
Note (Actuating speed)Tunnistusnopeus pystysuunnassa
toiminnan vääntömomentti0,4Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain3 x M20 x 1,5
Kaapelikoko, minimi1.5 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
johdon poikkipinta-ala, maksimi13AWG
Liitäntä (mekaaninen)Ruuviliitäntä
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus43mm
Leveys67mm
Korkeus286mm
Tangon halkaisija6mm
ISO-kierteen halkaisijaM3
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Protection classI
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite400 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Rated operating voltage400VAC
Nimellisvirta4.000mA
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan1.000A
Käyttöluokka AC-15400VAC
Käyttöluokka AC-154A
Kytkinosa3 sulkeutuvaa kosketinta (NO)
Note (Switching element)kaksoiskatkaisulla
KytkentäperiaateSlow action, double break
kytkentätaajuus500/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 07.08.2026 klo 01.43