TV10H 256-02Z
Tuotenumero:101112758

Tuotekuvaus
- kapea rakenne
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
- Muovikotelo
- suojaeristys
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Vain asemointitehtäviin
- Vivun kulma säädettävissä 10° portain