TV10S 335-03Z
Tuotenumero:101179253
Arkisto

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Ohjainpään akselia voi kääntää 360°
Tilaustiedot
TuotekuvausTV10S 335-03Z
Tuotenumero (tilausnumero)101179253
EAN (European Article Number)4030661311715
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
eCl@ss number, version 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaalikevytmetalliseosvalu
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino253g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Turvakoskettimien lukumäärä3
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)20.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiMuut
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Pakkoavauskulma7°
Reikä akselia varten10mm
Pakkoavausvääntömomentti0,6Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi0.75 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, B-puoli
Connector typFemale connector
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus65,3mm
Leveys40,5mm
Korkeus107mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan400A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-154A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-134A
KytkinosaAvautuva (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus1.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Huomautus
Note (General)Adjustment tool: locking screw to fix, shaft pre-drilled to pinBy turning the head in 90° steps, 8 actuating planes are possible. A Torx T10 screwdriver is required for this purpose. Even when the screw is removed, the head is self-retaining. The switch can still not be tampered.Universal joint available to compensate for axial displacement (only for shaft bore 10 mm)
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.07.2026 klo 22.02