TV10S 335-11Z-M20
Tuotenumero:151160104

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- LED-malli saatavana
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Ohjainpään akselia voi kääntää 360°