TV10S 355-11Z
Arkisto
Tuotenumero:101117211

Tuotekuvaus
- 3 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- LED-malli saatavana
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Ohjainpään akselia voi kääntää 360°