TV14H 235-02Z
Arkisto
Tuotenumero:101094053

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
- Vivun kulma säädettävissä 10° portain