TV14H 236-20Z-M16-1807
Arkisto
Tuotenumero:101168179

Tuotekuvaus
- Kaapeliläpivienti M16 x 1,5
- Vain asemointitehtäviin
- Muovikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- suojaeristys
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Vivun kulma säädettävissä 10° portain