TV14H 255-20Z
Arkisto
Tuotenumero:101174979

Tuotekuvaus
- 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Vain asemointitehtäviin
- Metallikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 63 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
- Vivun kulma säädettävissä 10° portain