TV1H 236-20Z-M20
Arkisto
Tuotenumero:101168170

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Vain asemointitehtäviin
- Muovikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Vivun kulma säädettävissä 10° portain
- suojaeristys
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°