TV7H 335-01/01Z-RVA-U90-1634-1/2272
Arkisto
Tuotenumero:103026882


Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Vain asemointitehtäviin
- EN 50041 rakenne