TV8S 355-02Z-ST
Arkisto
Tuotenumero:101193647

Tuotekuvaus
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- 1 Pistokeliitin M12, 4-napainen
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Ohjainpään akselia voi kääntää 360°