TV8S226-T12
Tuotenumero:103056086

Tuotekuvaus
- EN 50047 rakenne
- Muovikotelo
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Tilaustiedot
TuotekuvausTV8S226-T12
Tuotenumero (tilausnumero)103056086
EAN (European Article Number)4030661648415
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
eCl@ss number, version 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
TurvatoiminnotKyllä
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Safety Integrity Level (SIL) 1
B10D Normally-closed contact (NC)2.000.000Operations
B10D Normally-open contact (NO)1.000.000Operations
Mission time20Year(s)
Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Notefor 2-channel use and with suitable logic unit.
Turvalähdöt - Turvatulot 2 kanavainen
Performance Level, up tod
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Pakkoavauskulma7°
Pakkoavausvääntömomentti1Nm
Tightening torque of the fixing screws1,2Nm
Actuator rotation0°
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain1 x M20 x 1,5
Kaapelikoko, minimi0,34 mm²
Kaapelikoko, maksimi1,5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum0,8Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus84,5mm
Leveys51mm
Korkeus33mm
Diameter of Shaft8mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP66IP67
Ambient temperature+0 ... +110 °C
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta5A
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan400A
Käyttöluokka AC-15240VAC
Käyttöluokka AC-153A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-133A
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus1.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Huomautus
Note (General)Adjustment tool: locking screw to fix, shaft pre-drilled to pinMount the hinge safety switch in such a way that the shaft of the hinge safety switch aligns with the pin of the door hinge.The head can be rotated 4 x 90°.Use the enclosed one-way safety screws to fasten the hinge safety switch.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.07.2026 klo 13.39