TVH 336-01/01Z-1058
Tuotenumero:151088766

Tuotekuvaus
- Vivun kulma säädettävissä 10° portain
- EN 50041 rakenne
- Muovikotelo
- soveltuu hisseihin
- suojaeristys
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5