TZM/MS
Tuotenumero:101195017
Arkisto

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausTZM/MS
Tuotenumero (tilausnumero)101195017
EAN (European Article Number)4030661360171
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
SertifikaatitcULus
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
jännitteellä lukittavaKyllä
KäsinvapautusKyllä
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
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
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
Pitovoima20 N
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
Kaapelikoko, minimi1 x 0.5 mm²
Kaapelikoko, maksimi1 x 1.5 mm²
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
Ambient temperature-25 ... +55 °C
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
Toimitus sisältääThe actuator TZ/CO is included in delivery.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 09.11.2026 klo 05.11