TZMW24VDC
Tuotenumero:131017576

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
Tilaustiedot
TuotekuvausTZMW24VDC
Tuotenumero (tilausnumero)131017576
EAN (European Article Number)8905236106057
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss number, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCC
Yleiset ominaisuudet
StandarditBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Toimintaperiaatesähkömekaaninen
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Bruttopaino620g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
jännitteellä lukittavaKyllä
Käyttösuuntien lukumäärä4
Apukoskettimien lukumäärä1
Turvakoskettimien lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Luokka EN ISO 13849 mukaan1
B10D Normally-closed contact (NC)2.000.000Operations
NoteElectrical life on request.
B10D Normally-open contact (NO)1.000.000Operations
Noteat 10% Ie and ohmic load
Mission time20Year(s)
Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Category3
Notefor 2-channel use and with suitable logic unit.
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan1.500N
Pitovoima20N
Pakkoavausliike3,5mm
Positive break force per NC contact, minimum20N
Pakkoavausvoima, minimi20N
Tunnistusnopeus, maksimi0,3m/s
KiinnitysRuuvit
Type of the fixing screws3x M6
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum0,8Nm
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum0,8Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliittimet
Kaapelikoko, minimi1 x 0.5 mm²
Kaapelikoko, maksimi1 x 1.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Tightening torque of electrical connection0,8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus41mm
Leveys129mm
Korkeus92,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67
Ambient temperature+0 ... +50 °C
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
Syöksyjännitekestoisuus2,5kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta4A
Nimellisjännite24VDC
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan1.000A
Sähköinen virrankulutus, maksimi8,5W
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus1.200/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN
Magnet switch-on time100%
Test pulse duration, maximum5ms
Test pulse interval, minimum50ms
Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Sähköiset tiedot - Apukoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)avattava suojusirroitettava suojusliukusuojus
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääThe actuator TZ/CO is included in delivery.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 01.11.2026 klo 02.32