Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. U 432 Rullavipu K
  2. U 432 offset roller lever K
U 432 offset roller lever K

U 432 offset roller lever K

  • Metallikotelo
  • 2 Koskettimet
  • 62 mm x 80 mm x 50 mm ( peruskomponentti)
  • Kytkentäpisteet ja kosketintoiminta säädettävissä
  • 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
3 Tuotteet
UK 432Y-1S-1OE

UK 432Y-1S-1OE

Tuotenumero 101055024

Position switch

UK 432Y-2S

UK 432Y-2S

Tuotenumero 101091236

Position switch

UK 432Y-M20

UK 432Y-M20

Tuotenumero 101166388

Position switch

3 löydetyt tulokset