Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. U 432 Puikkovipu 9H
  2. U 432 rod lever 9H
U 432 rod lever 9H

U 432 rod lever 9H

  • Metallikotelo
  • 2 Koskettimet
  • 62 mm x 80 mm x 50 mm ( peruskomponentti)
  • Kytkentäpisteet ja kosketintoiminta säädettävissä
  • 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
  • Teräspuikko
1 Tuotteet
UV9H 432Y

UV9H 432Y

Tuotenumero 101060553

Position switch

1 löydetyt tulokset