Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. U 433 Lattajousivipu 6H
  2. U 433 leaf spring lever 6H
U 433 leaf spring lever 6H

U 433 leaf spring lever 6H

  • Metallikotelo
  • 3 Koskettimet
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm ( peruskomponentti)
  • Kytkentäpisteet ja kosketintoiminta säädettävissä
  • 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
  • Teräksinen lattajousi
1 Tuotteet
UV6H 433Y

UV6H 433Y

Tuotenumero 101060584

Position switch

1 löydetyt tulokset