Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. U 434 Rullavipu K
  2. U 434 offset roller lever K
U 434 offset roller lever K

U 434 offset roller lever K

  • Metallikotelo
  • 4 Koskettimet
  • 62 mm x 127 mm x 50 mm ( peruskomponentti)
  • Kytkentäpisteet ja kosketintoiminta säädettävissä
  • 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
4 Tuotteet
UK 434Y-4OE

UK 434Y-4OE

Tuotenumero 101087732

Position switch

UK 434Y-M20

UK 434Y-M20

Tuotenumero 101169025

Position switch

UK 434Y-RMS

UK 434Y-RMS

Tuotenumero 101212013

Position switch

UK 434Y-U180

UK 434Y-U180

Tuotenumero 101055042

Position switch

4 löydetyt tulokset