Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. U 434 Rullavarsi H
  2. U 434 roller lever H
U 434 roller lever H

U 434 roller lever H

  • Metallikotelo
  • 4 Koskettimet
  • 62 mm x 127 mm x 50 mm ( peruskomponentti)
  • Kytkentäpisteet ja kosketintoiminta säädettävissä
  • 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
2 Tuotteet
UVH 434Y-M20

UVH 434Y-M20

Tuotenumero 101175233

Position switch

UVH 434Y-OE4

UVH 434Y-OE4

Tuotenumero 101060626

Position switch

2 löydetyt tulokset