UAM-05LPA-T301
Tuotenumero:103058634

Tuotekuvaus
- Safety laser scanner with I/O interface
- Flying lead cable 3m
Configuration via SD card, USB or Ethernet interface
High accuracy at close range
- Improved dirt resistance
- Safety protection of reference areas
- User-friendly configuration software
- Encoder input for AGVs
- Muting- and Interlock Function
- Data output via ethernet
- Master-Slave-Function
Tilaustiedot
TuotekuvausUAM-05LPA-T301
Tuotenumero (tilausnumero)103058634
EAN (European Article Number)4030661660707
eCl@ss number, version 12.027-27-27-05
eCl@ss number, version 11.027-27-27-05
eCl@ss number, version 9.027-27-27-05
ETIM number, version 7.0EC002550
ETIM number, version 6.0EC002550
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 61496-1EN IEC 61496-3
Reaktioaika, minimi60ms
Bruttopaino1.002g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä2
Number of zone-sets of warn and safety ranges, maximum32
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508
Performance Level, up tod
Luokka EN ISO 13849 mukaan3
Safety Integrity Level (SIL) 2
IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit3
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, suojausalue, minimi0,1m
Toimintasäde, suojausalue, maksimi5m
Opening angle270°
Wave length of the laserdiode905nm
None safe warning zone, maximum30m
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus3m
PistokeliitinConnecting cable, 22-core
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus80mm
leveys80mm
Korkeus95mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-10 ... +50 °C
Storage and transport temperature-25 ... +70 °C
Laser class1
Sähköiset tiedot
Rated operating voltage24VDC
Sähköinen virrankulutus6W
Sähköinen virrankulutus, maksimi50W
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 10.09.2026 klo 14.15