ULS-A4-0550
Tuotenumero:101207781
Arkisto

Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausULS-A4-0550
Tuotenumero (tilausnumero)101207781
EAN (European Article Number)4030661541730
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
eCl@ss number, version 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaaliAlumiini
Bruttopaino1.000g
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus658mm
Pituus x leveys x korkeusHalkaisija Ø: 49 mm
Peilin korkeus550mm
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääSarja, jossa 2 kiinnityskulmaaTaittopeili
Huomautus
Note (General)Suitable for an SLC safety light curtain with a protection field height of up to 550 mm.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.10.2026 klo 09.32