ULS-A4-1000
Tuotenumero:101207784
Arkisto

Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausULS-A4-1000
Tuotenumero (tilausnumero)101207784
EAN (European Article Number)4030661522548
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
eCl@ss number, version 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaaliAlumiini
Bruttopaino1.750g
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus1.108mm
Pituus x leveys x korkeusHalkaisija Ø: 49 mm
Peilin korkeus1.000mm
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääSarja, jossa 2 kiinnityskulmaaTaittopeili
Huomautus
Note (General)Suitable for an SLC safety light curtain with a protection field height of up to 1000 mm.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 18.10.2026 klo 09.59