US 433Y-3S
Tuotenumero:101084450

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- 3 Koskettimet
- 62 mm x 105 mm x 50 mm ( peruskomponentti)
- Kytkentäpisteet ja kosketintoiminta säädettävissä
- 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
Tilaustiedot
TuotekuvausUS 433Y-3S
Tuotenumero (tilausnumero)101084450
EAN (European Article Number)4030661418247
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss number, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Toimintaperiaatemekaaninen
Slide formKuula
Kotelon materiaalikevytmetalliseosvalu
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä3
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiTappityönnin
Rullan materiaaliMuovi
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
Note (Mechanical lifetime)Contact life: 2 million operations at 6A / 400V, cos ᵠ = 0.4
Aktivointikulma20°
Contact opening2 x 1,5 mm
Tunnistusnopeus, minimi60mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi1m/s
Note (Actuating speed)Tunnistusnopeus pystysuunnassa
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover1Nm
Tightening torque of the earth screw PE0,8Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi1.5 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
johdon poikkipinta-ala13AWG
Tightening torque of electrical connection0,7Nm
Liitäntä (mekaaninen)Ruuviliitäntä
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus50mm
Leveys62mm
Korkeus116mm
Työntimen halkaisija6mm
ISO-kierteen halkaisijaM4
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-20 ... +60 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta16A
Rated operating voltage400VAC
Nimellisvirta6.000mA
Kytkinosa3 sulkeutuvaa kosketinta (NO)
KytkentäperiaateSlow action, double break
kytkentätaajuus3.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Huomautus
Note (General)Ohjaintapin sivulta tapahtuvaa aktivointia tulisi välttää, sillä se lyhentää rajakytkimen mekaanista elinikää.Type of contact and switching points can be factory set to order.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 31.10.2026 klo 11.26