USP-100-M24BS/8
Tuotenumero:101178573
Arkisto

Tuotekuvaus
- akselikorkeus enintään 130 m
- Eri ohjaimille on erilaisia liityntäyksiköitä
- edullinen asentaa/vähän asennustyötä
- Kulumaton ja huoltovapaa
- Absoluutiarvot ovat millimetrin tarkkoja
Tilaustiedot
TuotekuvausUSP-100-M24BS/8
Tuotenumero (tilausnumero)101178573
EAN (European Article Number)4030661310596
eCl@ss number, version 12.027-20-10-01
eCl@ss number, version 11.027-20-10-01
eCl@ss number, version 9.027-20-10-01
ETIM number, version 7.0EC000641
ETIM number, version 6.0EC000641
Yleiset ominaisuudet
Yleiset tiedotBinääri
Kotelon materiaaliUltramid
Bruttopaino200g
Mekaaniset tiedot
Repeat accuracy R (under normal elevator ratios)1mm
Repeat accuracy R (at calibration temperature)1mm
Travel distance, maximum130m
Conveying speed, maximum6m/s
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP54
Ambient temperature-20 ... +60 °C
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -10 % / +15 %
Rated operating voltage24VDC
Nimellisvirta180mA
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
Interfering radiationEN 12015EN 50081-2
EMC ratingEN 12016IEC 61000-6-2
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääThe USP kit comprises: transmitter + receiver, 2 dampers, 1 vibration protection, mounting materials, documentation, signal wire, the transmitter connecting cable and the receiver cable are related to the respective application and must be ordered separat
Huomautus
Note (General)Suojausluokkaa koskevat tekniset tiedot liittyvät koko USP-järjestelmään. Huomioi asennusohjeen tiedot USP -jarjestelmän asennuksessa kuiluun tarvitaan vain tavanomaisia työkaluja.
Note (Interface)Soveltuu seuraaville ohjauksille: Georg Kühn Ohjaustekniikka, Siemens Simatic S7, Thyssen Krupp LS3
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 04.11.2026 klo 06.45