USP-PI-2541 PARALLEL-INTERFACE
Tuotenumero:101185242
Arkisto

Tuotekuvaus
- suunnan tunnistukseen konehuonettomissa hisseissä
- Rinnakkaisliityntä
Tilaustiedot
TuotekuvausUSP-PI-2541 PARALLEL-INTERFACE
Tuotenumero (tilausnumero)101185242
EAN (European Article Number)4030661327587
eCl@ss number, version 12.027-21-10-14
eCl@ss number, version 11.027-21-10-14
eCl@ss number, version 9.027-21-10-14
ETIM number, version 7.0EC001099
ETIM number, version 6.0EC001099
Yleiset ominaisuudet
Huomautus (ohjelmiston käyttö, kieli)DeutschEnglantiRanska
Kotelon materiaaliPVC
Bruttopaino405g
NoteSuunnan tunnistukseen konehuoneettomissa hisseissä
Mekaaniset tiedot
KiinnitysOikakiinnitys DIN-kiskoon standardin EN 50022 ja EN 50035 mukaisesti
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi0.5 mm²
Kaapelikoko, maksimi1.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys160mm
Korkeus89,6mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP00
Ambient temperature-5 ... +60 °C
Storage and transport temperature-25 ... +75 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz / 0,0375 mm
Iskunkestävyys15 g / 11 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan2
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -10 % / +15 %
Rated operating voltage24VDC
Nimellisvirta150mA
Kaapelin pituus, maksimi30m
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Tulotaso, HIGH-signaali "1"10 … 30 VDC
Tulotaso, LOW-signaali "0"0 … 2 VDC
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Designation, Digital outputsY1 ... Y6
Lähtövirta, maksimi100mA
KytkentälähtöPNP
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
Interfering radiationEN 12015EN 50081-1
EMC ratingEN 12016IEC 61000-6-2
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 17.11.2026 klo 04.19