UV3H 431Y
Tuotenumero:101060481
Arkisto

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- 1 Kosketin
- 62 mm x 58 mm x 50 mm ( peruskomponentti)
- Kytkentäpisteet ja kosketintoiminta säädettävissä
- Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
- Varren asennon portaaton säätö 360°
- Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
Tilaustiedot
TuotekuvausUV3H 431Y
Tuotenumero (tilausnumero)101060481
EAN (European Article Number)4030661044767
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss number, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Toimintaperiaatemekaaninen
Slide formRulla
Kotelon materiaalikevytmetalliseosvalu
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino400g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiRullavarsi
Rullan materiaaliMuovi
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
Note (Mechanical lifetime)Contact life: 2 million operations at 6A / 400V, cos ᵠ = 0.4
Aktivointikulma, vasemmalta30°
Aktivointikulma, oikealta30°
Contact opening2 x 1,5 mm
Tunnistusnopeus, minimi60mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi3m/s
Note (Actuating speed)Tunnistusnopeus pystysuunnassa
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi1.5 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
johdon poikkipinta-ala13AWG
Liitäntä (mekaaninen)Ruuviliitäntä
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus50mm
Leveys62mm
Korkeus154mm
Rullan leveys8mm
Rullan halkaisija36mm
ISO-kierteen halkaisijaM4
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-20 ... +60 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta16A
Rated operating voltage400VAC
Nimellisvirta6.000mA
Kytkinosa1 avautuvaa kosketinta (NC)
KytkentäperiaateSlow action, double break
kytkentätaajuus3.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Huomautus
Note (General)Type of contact and switching points can be factory set to order.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 09.10.2026 klo 19.01