UV9H 431Y
Arkisto
Tuotenumero:101060487

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- 1 Kosketin
- 62 mm x 58 mm x 50 mm ( peruskomponentti)
- Kytkentäpisteet ja kosketintoiminta säädettävissä
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
- Varren asennon portaaton säätö 360°
- Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
- Teräspuikko