schmersal_s_icon.png

V-KK19P-M23-S-G-10M-BK-X-X-X-1

Tuotenumero: 101209996

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

V-KK19P-M23-S-G-10M-BK-X-X-X-1

Tuotenumero (tilausnumero)

101209996

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Yleiset ominaisuudet

Muotoilu

suora

Kotelon väri

musta

Bruttopaino

1.480 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Kaapelijohtojen lukumäärä

19

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

10 m

Kaapelivaipan materiaali

PVC

Nastojen liitännät

PIN 1

Valkoinen

PIN 2

punainen

PIN 3

Harmaa

PIN 4

keltainen

PIN 5

vihreä

PIN 6

Sininen

PIN 7

violetti

PIN 8

Vaaleanpunainen

PIN 9

Harmaa - vaaleanpunainen

PIN 10

Punainen - sininen

PIN 11

Valkoinen - vihreä

PIN 12

musta

PIN 13

Valkoinen - keltainen

PIN 14

Keltainen - ruskea

PIN 15

Valkoinen - harmaa

PIN 16

Harmaa - ruskea

PIN 17

Valkoinen - vaaleanpunainen

PIN 18

Ruskea - vihreä

PIN 19

Ruskea

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 24.9.2025 12.23