V-SK4P-M12-S-G-1,0M-BK-2-X-A-4-69
Tuotenumero:103002577

Tilaustiedot
TuotekuvausV-SK4P-M12-S-G-1,0M-BK-2-X-A-4-69
Tuotenumero (tilausnumero)103002577
EAN (European Article Number)4030661424514
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
eCl@ss number, version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 61076-2-101
Bruttopaino63g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Halogen freeKyllä
Cable drag chain suitableKyllä
Kaapelijohtojen lukumäärä4
Mekaaniset tiedot
Vääntömomentti, maksimi1Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus1m
Number of cable wires4
johdon poikkipinta-ala0,34mm²
Cable diameter4,7mm
Bending radius (fixed)5x Ø-cable
Bending radius (repeated)10x Ø-cable
Colour of the Cable mantleBlack
Kaapelivaipan materiaaliPUR
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli
Connector typFemale connector, M12
Designstraight
Connector codingA
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handlePlastic, TPU
Colour of the handleBlack
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, B-puoli
Connector typMale connector, M12
Designstraight
Connector codingA
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handlePlastic, TPU
Colour of the handleBlack
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67IP69
Ambient temperature (Connector)-30 ... +90 °C
Ambient temperature (fixed)-50 ... +90 °C
Umgebungstemperatur (bewegt)-30 ... +90 °C
Ambient temperature (drag chain)-25 ... +60 °C
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta4A
Rated operating voltage250VAC
Nimellisvirta4.000mA
Nastojen liitännät
PIN 1Valkoinen
PIN 2Ruskea
PIN 3vihreä
PIN 4keltainen
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.07.2026 klo 08.13