V-SK8P-M12/M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4 (V2)
Tuotenumero:103049123

Tilaustiedot
TuotekuvausV-SK8P-M12/M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4 (V2)
Tuotenumero (tilausnumero)103049123
EAN (European Article Number)4030661623207
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
eCl@ss number, version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 61076-2-101
Bruttopaino253g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Halogen freeKyllä
Cable drag chain suitableKyllä
Napojen lukumäärä8
Kaapelijohtojen lukumäärä8
Mekaaniset tiedot
Vääntömomentti, maksimi1Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus5m
Number of cable wires8
johdon poikkipinta-ala0,25mm²
Cable diameter5,9mm
Bending radius (fixed)5x Ø-cable
Bending radius (repeated)10x Ø-cable
Colour of the Cable mantleBlack
Kaapelivaipan materiaaliPUR
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli
Connector typFemale connector, M12
Designstraight
Connector codingA
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handlePlastic, TPU
Colour of the handleBlack
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, B-puoli
Connector typMale connector, M12
Designstraight
Connector codingA
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handlePlastic, TPU
Colour of the handleBlack
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67IP68
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta1,5A
Rated operating voltage30VAC
Rated operating voltage30VDC
Nimellisvirta1.500mA
Nastojen liitännät
PIN 1Valkoinen
PIN 2Ruskea
PIN 3vihreä
PIN 4keltainen
PIN 5Harmaa
PIN 6Vaaleanpunainen
PIN 7Sininen
PIN 8punainen
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.07.2026 klo 07.10