schmersal_s_icon.png

V-SS4P-M12-S-G-7,5M-BK-2-X-A-4-69

Tuotenumero: 103013425

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

V-SS4P-M12-S-G-7,5M-BK-2-X-A-4-69

Tuotenumero (tilausnumero)

103013425

EAN (European Article Number)

4030661490854

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Bruttopaino

262 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Kaapelijohtojen lukumäärä

4

Mekaaniset tiedot

Vääntömomentti, maksimi

1 Nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

7,5 m

johdon poikkipinta-ala

0,25 mm2

Colour of the Cable mantle

Green

Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli

Connector typ

Male connector, M12

Design

straight

Connector coding

A

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Colour of the handle

Black

Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, B-puoli

Connector typ

Male connector, M12

Design

straight

Connector coding

A

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Colour of the handle

Black

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

4 A

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 23.8.2025 5.50