V-SS4P-M12-S-G-7,5M-BK-2-X-A-4-69
Artikelnummer:
103013425
V-SS4P-M12-S-G-7,5M-BK-2-X-A-4-69
Artikelnummer:
103013425
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
V-SS4P-M12-S-G-7,5M-BK-2-X-A-4-69 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103013425 |
EAN (European Article Number) |
4030661490854 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus |
Globale egenskaber
Bruttovægt |
262 g |
Generelle data - egenskaber
Antal, ledningsårer |
4 |
Mekaniske data
Drejemoment, maksimum |
1 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
7,5 m |
Kvadrat |
0,25 mm2 |
Ledningskappe farve |
grøn |
Mekaniske data - tilslutning side A
Tilslutning |
Male connector, M12 |
Konstruktionsform |
lige |
Kodning af stikket |
A |
Låsning af stikket |
Skruelåsning |
Materiale, forskruning |
Metal, CuZn ,nikkelbelagt |
Farve på håndtagsdel |
Sort |
Mekaniske data - tilslutning side B
Tilslutning |
Male connector, M12 |
Konstruktionsform |
lige |
Kodning af stikket |
A |
Låsning af stikket |
Skruelåsning |
Materiale, forskruning |
Metal, CuZn ,nikkelbelagt |
Farve på håndtagsdel |
Sort |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
4 A |
Sprog filter
Datablad
UL-certifikat
Generalle informationer
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.08.2025 08.49