V-SS4P-M12-S-G-7,5M-BK-2-X-A-4-69
Artikelnummer:
103013425
V-SS4P-M12-S-G-7,5M-BK-2-X-A-4-69
Artikelnummer:
103013425
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
V-SS4P-M12-S-G-7,5M-BK-2-X-A-4-69 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103013425 |
EAN (European Article Number) |
4030661490854 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001855 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001855 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
262 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Leitungsadern |
4 |
Mechanische Daten
Drehmoment, maximum |
1 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
7,5 m |
Aderquerschnitt |
0,25 mm2 |
Farbe des Leitungsmantels |
grün |
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A
Steckverbindertyp |
Stecker, M12 |
Bauform |
gerade |
Codierung des Steckers |
A |
Verriegelung des Steckers |
Schraubverriegelung |
Werkstoff der Verschraubung |
Metall, CuZn, vernickelt |
Farbe des Griffkörpers |
schwarz |
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite B
Steckverbindertyp |
Stecker, M12 |
Bauform |
gerade |
Codierung des Steckers |
A |
Verriegelung des Steckers |
Schraubverriegelung |
Werkstoff der Verschraubung |
Metall, CuZn, vernickelt |
Farbe des Griffkörpers |
schwarz |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
4 A |
Sprachfilter
Datenblatt
UL-Zertifikat
Kunden-Info
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 22.09.2025, 19:12