schmersal_s_icon.png

VIE-SS4P-M12-S-G-7,5M-GN-2-X-D-1

Tuotenumero: 103013440

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

VIE-SS4P-M12-S-G-7,5M-GN-2-X-D-1

Tuotenumero (tilausnumero)

103013440

EAN (European Article Number)

4030661491011

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 61076-2-109

Muotoilu

suora

Bruttopaino

489 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Halogen free

Kyllä

Cable drag chain suitable

Kyllä

Kaapelijohtojen lukumäärä

4

Mekaaniset tiedot

Vääntömomentti, maksimi

1 Nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

7,5 m

johdon poikkipinta-ala

0,25 mm2

Cable diameter

6,5 mm

Bending radius (fixed)

4 x Ø putki

Bending radius (repeated)

8 x Ø putki

Colour of the Cable mantle

Green

Kaapelivaipan materiaali

PUR

Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli

Connector typ

Male connector, M12

Design

straight

Connector coding

D

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, B-puoli

Connector typ

Male connector, M12

Design

straight

Connector coding

D

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

IP67

IP68

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (fixed)

-40 ... +75 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-30 ... +70 °C

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

4 A

Rated operating voltage

60 VAC

Rated operating voltage

60 VDC

Nastojen liitännät

PIN 1

yellow

PIN 2

Valkoinen

PIN 3

orange

PIN 4

blue

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 21.8.2025 19.12