schmersal_s_icon.png

VIE-SS4P-M12-S-G-7,5M-GN-2-X-D-1

Artikelnummer: 103013440

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

VIE-SS4P-M12-S-G-7,5M-GN-2-X-D-1

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103013440

EAN (European Article Number)

4030661491011

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 61076-2-109

Version

lige

Bruttovægt

489 g

Generelle data - egenskaber

Halogenfri

Ja

Egnet for slæbekæde

Ja

Antal, ledningsårer

4

Mekaniske data

Drejemoment, maksimum

1 Nm

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

7,5 m

Kvadrat

0,25 mm2

Diameter på leder

6,5 mm

Bøjningsradius (fast)

4 x Ø-Kabel

Bøjningsradius (mobil)

8 x Ø-Kabel

Ledningskappe farve

grøn

Materiale til kabeldækket

PUR

Mekaniske data - tilslutning side A

Tilslutning

Male connector, M12

Konstruktionsform

lige

Kodning af stikket

D

Låsning af stikket

Skruelåsning

Materiale, forskruning

Metal, CuZn ,nikkelbelagt

Materiale på gribelegeme

Kunststof, TPU

Farve på håndtagsdel

Sort

Mekaniske data - tilslutning side B

Tilslutning

Male connector, M12

Konstruktionsform

lige

Kodning af stikket

D

Låsning af stikket

Skruelåsning

Materiale, forskruning

Metal, CuZn ,nikkelbelagt

Materiale på gribelegeme

Kunststof, TPU

Farve på håndtagsdel

Sort

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

IP67

IP68

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (fixed)

-40 ... +75 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-30 ... +70 °C

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

4 A

Rated operating voltage

60 VAC

Rated operating voltage

60 VDC

Pin-tildeling

PIN 1

Gul

PIN 2

Hvid

PIN 3

orange

PIN 4

blå

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 01.08.2025 02.43