VIE-SS4P-M12-S-G-7,5M-GN-2-X-D-1
Artikelnummer:
103013440
VIE-SS4P-M12-S-G-7,5M-GN-2-X-D-1
Artikelnummer:
103013440
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
VIE-SS4P-M12-S-G-7,5M-GN-2-X-D-1 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103013440 |
EAN (European Article Number) |
4030661491011 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 61076-2-109 |
Utförande |
rak |
Bruttovikt |
489 g |
Allmänna data - Egenskaper
Halogenfri |
Ja |
Kompatibel med släpkedja |
Ja |
Antal kabelledare |
4 |
Mekaniska data
Vridmoment, maximum |
1 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
7,5 m |
Ledararea |
0,25 mm2 |
Cable diameter |
6,5 mm |
Bending radius (fixed) |
4 x Ø-cable |
Bending radius (repeated) |
8 x Ø-cable |
Kabelmantelns färg |
grön |
Kabelmantelns material |
PUR |
Mekaniska data - Stickkontakt sida A
Connector typ |
Male connector, M12 |
Design |
straight |
Connector coding |
D |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
Mekaniska data - Stickkontakt sida B
Connector typ |
Male connector, M12 |
Design |
straight |
Connector coding |
D |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 IP67 IP68 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-40 ... +75 °C |
Umgebungstemperatur (bewegt) |
-30 ... +70 °C |
Elektriska data
Termisk testström |
4 A |
Rated operating voltage |
60 VAC |
Rated operating voltage |
60 VDC |
Stifttilldelning
PIN 1 |
yellow |
PIN 2 |
Vit |
PIN 3 |
orange |
PIN 4 |
blue |
Språk filter
Datablad
UL-certifikat
Information
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-03-28 00:21