Z1RM476E-02-U180-024
Tuotenumero:157000640

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
Tilaustiedot
TuotekuvausZ1RM476E-02-U180-024
Tuotenumero (tilausnumero)157000640
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
SertifikaatitcULusUKCA
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino140g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käytettävissä hisseihinKyllä
TurvatoiminnotKyllä
Turvakoskettimien lukumäärä2
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)50.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiRullavipu
lukitusasentotakana
Actuator rotation180°
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliittimet
Kaapelikoko, minimi0.5 mm²
Kaapelikoko, maksimi1.5 mm²
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus124mm
Korkeus33,2mm
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Sähköiset tiedot
Kytkinosa2 avautuvaa kosketinta (NC)
KytkentäperiaateElectromagnetic resetMagnet Snap Action
Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Rated operating voltage24VDC
Switch-on time, maximum2s
Off-duty time, minimum65s
Magnet switch-on time3%
Pulse current at VDC2,3 A -15%
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 31.07.2026 klo 17.46