Z2F 232-22/22
Tuotenumero:151181592

Tuotekuvaus
- 4 kosketinta/poljin
- kaksipolkiminen malli
- Polkimen alhainen käyttökorkeus
- Erittäin vakaa
- 2 Kaapeliläpivientejä M 25 x 1.5
- Alumiinikotelo
Tilaustiedot
TuotekuvausZ2F 232-22/22
Tuotenumero (tilausnumero)151181592
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
eCl@ss number, version 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Kotelon materiaaliAlumiini
Kotelon pinnoitteen materiaalijauhepinnoitus
Polkimen materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Kotelon väriRAL 9006 (Valkoinen alumiini)
Bruttopaino2.150g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Koestus mahdollinen Kyllä
Polkimien lukumäärä, avautuva kosketin (NC)2
Polkimen lukumäärä, sulkeutuva kosketin (NC)2
Kaapeliläpivientien lukumäärä2
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Toimintavoima, minimi260N
Toimintavoima, maksimi380N
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Type of electrical connectionRuuviliittimet
Kaapeliohjain2 x M25 x 1,5
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus255mm
leveys207mm
Korkeus84mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
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
Käyttöluokka DC-131A
KytkentäperiaateMomenttikosketin
Switching elementNC contact, NO contact
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 02.08.2026 klo 22.50