Z3KM476E-02-U90-230
Tuotenumero:157000654

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
Tilaustiedot
TuotekuvausZ3KM476E-02-U90-230
Tuotenumero (tilausnumero)157000654
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss number, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULusUKCA
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino140g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käytettävissä hisseihinKyllä
TurvatoiminnotKyllä
Turvakoskettimien lukumäärä2
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)50.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiNivelrullavipu ulospäin
lukitusasentotakana
Actuator rotation90°
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliittimet
Kaapelikoko, minimi0,5 mm²
Kaapelikoko, maksimi1,5 mm²
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus126mm
Korkeus33,2mm
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Sähköiset tiedot
Nimellisjännite230VAC
Kytkinosa2 avautuvaa kosketinta (NC)
KytkentäperiaateElectromagnetic resetMagnet Snap Action
Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN
Operating voltage230 VAC -15 % / +10 %
Rated operating voltage230VAC
Switch-on time, maximum2s
Off-duty time, minimum65s
Magnet switch-on time3%
Pulse current at VAC0,23 A -15%
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.07.2026 klo 22.04