Z4V3H 355-11Z-2292-2
Arkisto
Tuotenumero:101147885

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Asennustiedot EN 50041 mukaan
- Kytkentäpisteet EN 50041 mukaan