Z4V7H 336-11Z-1752
Arkisto
Tuotenumero:101113740

Tuotekuvaus
- Vain asemointitehtäviin
- EN 50041 rakenne
- Muovikotelo
- Vivun kulma säädettävissä 10° portain
- suojaeristys
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5