ZK 236-11Z-M16
Tuotenumero:151208894

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- suojaeristys
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Tilaustiedot
TuotekuvausZK 236-11Z-M16
Tuotenumero (tilausnumero)151208894
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss number, version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Kotelon rakenneVakiorakenne
Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50047 mukaanE
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu
Bruttopaino61g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
TurvatoiminnotKyllä
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 60947-5-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)20.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiRullavipu
Mekaaninen elinikä, minimi20.000.000kytkentäalue
Toimintavoima, minimi9N
Pakkoavausvoima, minimi19N
Tunnistusnopeus, minimi240mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi1m/s
Note (Actuating speed)Liikenopeus, kun ohjauskulma on 30° kytkimen akseliin
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain1x M16 x 1.5
Kaapelikoko, minimi0.75 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Liitäntä (mekaaninen)Screw terminals
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus30mm
Leveys30mm
Korkeus93,1mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67
Ambient temperature-40 ... +80 °C
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
Käyttöluokka DC-131A
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)
KytkentäperiaateMomenttikosketin
kytkentätaajuus5.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.07.2026 klo 23.55