ZK 256-02Z-M20
Arkisto
Tuotenumero:101152888

Tuotekuvaus
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Momenttikosketin, jossa tasainen kosketinpaine kytkentäpisteeseen asti
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
- Muovikotelo
- suojaeristys
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°