ZK4 236-11Z-M20-U90-1297
Arkisto
Tuotenumero:101173488

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- suojaeristys
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa